Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
134,3365 € - 158,0468 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
480,356 € - 565,1228 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
212,4723 € - 249,9657 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
300,2635 € - 353,2478 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
955,4128 € - 1.124,0136 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
29,5303 € - 39,3703 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acciaio
17.640
1.214,2663 € - 1.428,5525 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
101,0138 € - 126,2677 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acciaio
19.114
96,391 € - 120,4918 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acciaio
26.547
73,9025 € - 92,3786 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acciaio
23.094
374,5145 € - 440,605 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
281,7213 € - 331,4409 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
25.094
229,3028 € - 269,7687 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
50,6043 € - 63,2517 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
26,5885 € - 35,4568 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Acciaio
10.191
1.442,175 € - 1.696,6709 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acciaio
74.425
352,436 € - 414,6253 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acciaio
54.935
1.109,8495 € - 1.305,7049 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acciaio
74.425
35,2908 € - 47,0557 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acciaio
12.191
19,9978 € - 26,6633 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acciaio
12.191
  • di 21
Vite principale TR22 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150389

Fascia di prezzo
158,0468 € - 134,3365 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR26 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150471

Fascia di prezzo
565,1228 € - 480,356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150532

Fascia di prezzo
249,9657 € - 212,4723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150624

Fascia di prezzo
353,2478 € - 300,2635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR40 x 7 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150686

Fascia di prezzo
1.124,0136 € - 955,4128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR20 x 4 1000.0 Acciaio

20151218

Fascia di prezzo
39,3703 € - 29,5303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150792

Fascia di prezzo
1.428,5525 € - 1.214,2663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR22 x 5 3000.0 Acciaio

20151300

Fascia di prezzo
126,2677 € - 101,0138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR30 x 6 1500.0 Acciaio

20152130

Fascia di prezzo
120,4918 € - 96,391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR26 x 5 1500.0 Acciaio

20151379

Fascia di prezzo
92,3786 € - 73,9025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR40 x 7 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150662

Fascia di prezzo
440,605 € - 374,5145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR28 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150488

Fascia di prezzo
331,4409 € - 281,7213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR32 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150570

Fascia di prezzo
269,7687 € - 229,3028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR10 x 2 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150143

Fascia di prezzo
63,2517 € - 50,6043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR12 x 3 1500.0 Acciaio

20150945

Fascia di prezzo
35,4568 € - 26,5885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR80 x 10 3000.0 Acciaio

20152482

Fascia di prezzo
1.696,6709 € - 1.442,175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR60 x 9 1500.0 Acciaio

20151782

Fascia di prezzo
414,6253 € - 352,436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR80 x 10 3000.0 Acciaio

20151867

Fascia di prezzo
1.305,7049 € - 1.109,8495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR14 x 3 1500.0 Acciaio

20151973

Fascia di prezzo
47,0557 € - 35,2908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR14 x 3 1000.0 Acciaio

20151034

Fascia di prezzo
26,6633 € - 19,9978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0