Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa svasata M6 35.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato per lamiera, a testa svasata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20238834

Codice articolo precedente:

20238834

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,23 €
100 - 249 5,61 €
250 - 499 5,30 €
500 - 999 4,98 €
1000 + 4,67 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,23 €

1 x 6,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 35.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
l2 18.0
A/F 4.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci