Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa svasata M2 4.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato per lamiera, a testa svasata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20244606

Codice articolo precedente:

20244606

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,68 €
100 - 249 2,41 €
250 - 499 2,28 €
500 - 999 2,14 €
1000 + 2,01 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,68 €

1 x 2,68 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 4.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci