Menu Ricerca

Viti di sfiato a testa svasata piana

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa svasata piana con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
  • La cava esagonale è indicata per l'assemblaggio di precisione.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0093.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
168 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D3 H1 d2 Materiale A/F d1 l1 Acquista
4,08 € - 5,44 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 304
5.0
M8
35.0
2,13 € - 2,84 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.7
6.0
Acciaio inossidabile 316
2.0
M3
5.0
2,69 € - 3,59 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.7
6.0
Acciaio inossidabile 316
2.0
M3
12.0
4,43 € - 5,90 € Richiedi il lead time qui
1.6
3.3
12.0
Acciaio inossidabile 304
4.0
M6
35.0
4,52 € - 6,03 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.5
20.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
M10
25.0
5,37 € - 7,16 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.5
24.0
Acciaio inossidabile 316
8.0
M12
25.0
2,01 € - 2,68 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 316
1.3
M2
5.0
2,68 € - 3,57 € Richiedi il lead time qui
0.9
1.9
4.8
Acciaio inossidabile 304
1.5
M2.5
12.0
2,24 € - 2,99 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 304
1.3
M2
8.0
9,30 € - 12,40 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
30.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
M16
60.0
8,33 € - 11,10 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
30.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
M16
50.0
6,36 € - 8,48 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
30.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
M16
30.0
2,36 € - 3,14 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 316
2.5
M4
8.0
6,85 € - 9,13 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
30.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
M16
35.0
3,91 € - 5,21 € Richiedi il lead time qui
1.6
3.3
12.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
M6
25.0
7,34 € - 9,79 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
30.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
M16
40.0
2,00 € - 2,66 € Richiedi il lead time qui
0.8
1.3
3.8
Acciaio inossidabile 304
1.3
M2
4.0
2,30 € - 3,07 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.7
6.0
Acciaio inossidabile 316
2.0
M3
8.0
5,87 € - 7,82 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
30.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
M16
25.0
7,83 € - 10,44 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
30.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
M16
45.0
  • di 9
Vite con sfiato Testa svasata M8 35.0 Acciaio inossidabile 304

20238209

Fascia di prezzo
5,44 € - 4,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite con sfiato Testa svasata M3 5.0 Acciaio inossidabile 316

20238506

Fascia di prezzo
2,84 € - 2,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite con sfiato Testa svasata M3 12.0 Acciaio inossidabile 316

20238544

Fascia di prezzo
3,59 € - 2,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite con sfiato Testa svasata M6 35.0 Acciaio inossidabile 304

20238117

Fascia di prezzo
5,90 € - 4,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa svasata M10 25.0 Acciaio inossidabile 316

20238995

Fascia di prezzo
6,03 € - 4,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite con sfiato Testa svasata M12 25.0 Acciaio inossidabile 316

20239084

Fascia di prezzo
7,16 € - 5,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vite con sfiato Testa svasata M2 5.0 Acciaio inossidabile 316

20244613

Fascia di prezzo
2,68 € - 2,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite con sfiato Testa svasata M2.5 12.0 Acciaio inossidabile 304

20244590

Fascia di prezzo
3,57 € - 2,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vite con sfiato Testa svasata M2 8.0 Acciaio inossidabile 304

20244514

Fascia di prezzo
2,99 € - 2,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite con sfiato Testa svasata M16 60.0 Acciaio inossidabile 304

20238490

Fascia di prezzo
12,40 € - 9,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vite con sfiato Testa svasata M16 50.0 Acciaio inossidabile 304

20238483

Fascia di prezzo
11,10 € - 8,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vite con sfiato Testa svasata M16 30.0 Acciaio inossidabile 304

20238445

Fascia di prezzo
8,48 € - 6,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vite con sfiato Testa svasata M4 8.0 Acciaio inossidabile 316

20238582

Fascia di prezzo
3,14 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite con sfiato Testa svasata M16 35.0 Acciaio inossidabile 304

20238452

Fascia di prezzo
9,13 € - 6,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vite con sfiato Testa svasata M6 25.0 Acciaio inossidabile 316

20238810

Fascia di prezzo
5,21 € - 3,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa svasata M16 40.0 Acciaio inossidabile 304

20238469

Fascia di prezzo
9,79 € - 7,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vite con sfiato Testa svasata M2 4.0 Acciaio inossidabile 304

20235970

Fascia di prezzo
2,66 € - 2,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    4.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vite con sfiato Testa svasata M3 8.0 Acciaio inossidabile 316

20238520

Fascia di prezzo
3,07 € - 2,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite con sfiato Testa svasata M16 25.0 Acciaio inossidabile 304

20238438

Fascia di prezzo
7,82 € - 5,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vite con sfiato Testa svasata M16 45.0 Acciaio inossidabile 304

20238476

Fascia di prezzo
10,44 € - 7,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5