Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiale | l2 | Tipo impronta | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,41 € - 22,01 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
Impronta esagonale
|
24.0
|
||
| 8,16 € - 11,65 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
55.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
Impronta esagonale
|
14.0
|
||
| 8,37 € - 11,96 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 5,19 € - 7,41 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 13,69 € - 19,56 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
Impronta esagonale
|
24.0
|
||
| 11,45 € - 16,36 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
Impronta esagonale
|
24.0
|
||
| 10,69 € - 15,27 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 2,14 € - 3,06 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
5.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
5.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 5,06 € - 7,23 € | 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 9,52 € - 13,61 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 5,54 € - 7,91 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
Impronta esagonale
|
14.0
|
||
| 5,06 € - 7,23 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
5.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 2,96 € - 4,23 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare