Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.
Quando la vite gira, il cuscinetto di plastica esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR34160
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,47 € - 1,96 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
3,32 € - 5,10 € | Richiedi il lead time qui |
65.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
1,29 € - 1,99 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
2,10 € - 3,23 € | Richiedi il lead time qui |
27.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
1,78 € - 2,74 € | Richiedi il lead time qui |
17.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
1,47 € - 1,96 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
1,55 € - 2,39 € | Richiedi il lead time qui |
33.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
2,15 € - 3,31 € | Richiedi il lead time qui |
51.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
1,85 € - 2,84 € | Richiedi il lead time qui |
21.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
2,86 € - 4,40 € | Richiedi il lead time qui |
52.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
2,00 € - 3,08 € | Richiedi il lead time qui |
33.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
1,90 € - 2,93 € | Richiedi il lead time qui |
41.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
3,23 € - 4,97 € | Richiedi il lead time qui |
81.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
2,49 € - 3,83 € | Richiedi il lead time qui |
64.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
1,27 € - 1,96 € | Richiedi il lead time qui |
21.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
1,61 € - 2,47 € | Richiedi il lead time qui |
41.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
1,98 € - 3,05 € | Richiedi il lead time qui |
26.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
1,83 € - 2,81 € | Richiedi il lead time qui |
51.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
1,37 € - 2,11 € | Richiedi il lead time qui |
21.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
1,63 € - 2,51 € | Richiedi il lead time qui |
33.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare