Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.
 Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0174
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 max | h1 max | Materiale | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7766 € - 2,7333 € | Richiedi il lead time qui | 
 
5.7
 
 | 
 
1.7
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
3.6
 
 | 
||
| 2,145 € - 3,30 € | Richiedi il lead time qui | 
 
9.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
5.6
 
 | 
||
| 2,21 € - 3,40 € | Richiedi il lead time qui | 
 
9.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
5.6
 
 | 
||
| 2,1666 € - 3,3333 € | Richiedi il lead time qui | 
 
9.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.6
 
 | 
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui | 
 
17.5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
10.6
 
 | 
||
| 2,7083 € - 4,1666 € | Richiedi il lead time qui | 
 
14.0
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
||
| 2,535 € - 3,90 € | Richiedi il lead time qui | 
 
9.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
5.6
 
 | 
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui | 
 
21.0
 
 | 
 
6.6
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
12.9
 
 | 
||
| 2,99 € - 4,60 € | Richiedi il lead time qui | 
 
14.0
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
||
| 1,7983 € - 2,7666 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
5.7
 
 | 
 
1.7
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
3.6
 
 | 
||
| 3,1633 € - 4,8666 € | Richiedi il lead time qui | 
 
14.0
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
||
| 2,3833 € - 3,6666 € | Richiedi il lead time qui | 
 
7.6
 
 | 
 
2.2
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
4.5
 
 | 
||
| 1,9933 € - 3,0666 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
7.6
 
 | 
 
2.2
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
4.5
 
 | 
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui | 
 
17.5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
10.6
 
 | 
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui | 
 
21.0
 
 | 
 
6.6
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
12.9
 
 | 
||
| 2,3183 € - 3,5666 € | Richiedi il lead time qui | 
 
5.7
 
 | 
 
1.7
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
3.6
 
 | 
||
| 2,3183 € - 3,5666 € | Richiedi il lead time qui | 
 
7.6
 
 | 
 
2.2
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
4.5
 
 | 
||
| 3,3583 € - 5,1666 € | Richiedi il lead time qui | 
 
14.0
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
||
| 3,2066 € - 4,9333 € | Richiedi il lead time qui | 
 
10.5
 
 | 
 
3.3
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
6.8
 
 | 
||
| 3,965 € - 6,10 € | Richiedi il lead time qui | 
 
17.5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
10.6
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare