Menu Ricerca

Vite di tenuta M8 12.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Codice articolo Essentra :

20759599

Codice articolo precedente:

20759599

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,28 €
50 - 99 6,62 €
100 - 199 6,21 €
200 + 5,80 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,28 €

1 x 8,28 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 12.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
A/F 6.0
d3 ±0.05 8.50
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci