Menu Ricerca

Vite di tenuta M16 50.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Codice articolo Essentra :

20759773

Codice articolo precedente:

20759773

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 13,68 €
50 - 99 10,94 €
100 - 199 10,26 €
200 + 9,58 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,68 €

1 x 13,68 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M16
l1 50.0
h1 max 16.0
d2 max 24.0
A/F 14.0
d3 ±0.05 17.50
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci