Menu Ricerca

Viti di tenuta a testa cilindrica

In produzione

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con impronta Torx che incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la cava e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti, come gas e fluidi, in varie applicazioni
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0173.TX

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 max h1 max Chiave Tipo impronta d1 l1 d3 ±0.05 Acquista
1,7116 € - 2,6333 € Richiedi il lead time qui
7.0
4.0
TX 20
Impronta tipo Torx
M4
8.0
4.5
1,4733 € - 2,2666 € Richiedi il lead time qui
4.5
2.5
TX 8
Impronta tipo Torx
M2.5
12.0
2.75
2,21 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
8.5
5.0
TX 25
Impronta tipo Torx
M5
20.0
5.6
1,7333 € - 2,6666 € Richiedi il lead time qui
7.0
4.0
TX 20
Impronta tipo Torx
M4
10.0
4.5
1,105 € - 1,70 € Richiedi il lead time qui
3.8
2.0
TX 6
Impronta tipo Torx
M2
4.0
2.35
3,38 € - 5,20 € Richiedi il lead time qui
13.0
8.0
TX 45
Impronta tipo Torx
M8
25.0
8.5
1,1266 € - 1,7333 € Richiedi il lead time qui
3.8
2.0
TX 6
Impronta tipo Torx
M2
8.0
2.35
1,1916 € - 1,8333 € Richiedi il lead time qui
4.5
2.5
TX 8
Impronta tipo Torx
M2.5
6.0
2.75
1,4733 € - 2,2666 € Richiedi il lead time qui
4.5
2.5
TX 8
Impronta tipo Torx
M2.5
8.0
2.75
2,1666 € - 3,3333 € Richiedi il lead time qui
8.5
5.0
TX 25
Impronta tipo Torx
M5
16.0
5.6
4,3766 € - 6,7333 € Richiedi il lead time qui
16.0
10.0
TX 50
Impronta tipo Torx
M10
30.0
10.6
2,5133 € - 3,8666 € Richiedi il lead time qui
10.0
6.0
TX 30
Impronta tipo Torx
M6
16.0
6.8
1,7766 € - 2,7333 € Richiedi il lead time qui
5.5
3.0
TX 10
Impronta tipo Torx
M3
20.0
3.6
1,2566 € - 1,9333 € Richiedi il lead time qui
3.8
2.0
TX 6
Impronta tipo Torx
M2
12.0
2.35
1,6033 € - 2,4666 € Richiedi il lead time qui
5.5
3.0
TX 10
Impronta tipo Torx
M3
6.0
3.6
5,2455 € - 8,07 € Richiedi il lead time qui
18.0
12.0
TX 55
Impronta tipo Torx
M12
40.0
12.85
1,8633 € - 2,8666 € Richiedi il lead time qui
7.0
4.0
TX 20
Impronta tipo Torx
M4
20.0
4.5
1,7116 € - 2,6333 € Richiedi il lead time qui
7.0
4.0
TX 20
Impronta tipo Torx
M4
6.0
4.5
1,6683 € - 2,5666 € Richiedi il lead time qui
5.5
3.0
TX 10
Impronta tipo Torx
M3
10.0
3.6
1,6466 € - 2,5333 € Richiedi il lead time qui
5.5
3.0
TX 10
Impronta tipo Torx
M3
12.0
3.6
  • di 3
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20227883

Fascia di prezzo
2,6333 € - 1,7116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20227814

Fascia di prezzo
2,2666 € - 1,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20227975

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20227890

Fascia di prezzo
2,6666 € - 1,7333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 4.0 Acciaio inossidabile 303

20227753

Fascia di prezzo
1,70 € - 1,105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20228064

Fascia di prezzo
5,20 € - 3,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 8.0 Acciaio inossidabile 303

20227760

Fascia di prezzo
1,7333 € - 1,1266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 6.0 Acciaio inossidabile 303

20227791

Fascia di prezzo
1,8333 € - 1,1916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20227807

Fascia di prezzo
2,2666 € - 1,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20227968

Fascia di prezzo
3,3333 € - 2,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228118

Fascia di prezzo
6,7333 € - 4,3766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20227999

Fascia di prezzo
3,8666 € - 2,5133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20227869

Fascia di prezzo
2,7333 € - 1,7766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 12.0 Acciaio inossidabile 303

20227784

Fascia di prezzo
1,9333 € - 1,2566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 6.0 Acciaio inossidabile 303

20227821

Fascia di prezzo
2,4666 € - 1,6033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M12 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228163

Fascia di prezzo
8,07 € - 5,2455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20227920

Fascia di prezzo
2,8666 € - 1,8633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20227876

Fascia di prezzo
2,6333 € - 1,7116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20227845

Fascia di prezzo
2,5666 € - 1,6683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20227852

Fascia di prezzo
2,5333 € - 1,6466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6