Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente che devono fissare, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato.
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e impronta Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati se utilizzate insieme alle nostre rondelle imperdibili filettate. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici. Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0149.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 max | h1 max | Materiale | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,395 € - 4,85 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
4.70
|
Acciaio inossidabile 316
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
2,31 € - 3,30 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
1.50
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
2,8466 € - 4,0666 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
3.70
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
2,884 € - 4,12 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
4.70
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
30.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
3,591 € - 5,13 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
4.70
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
2,8233 € - 4,0333 € | Richiedi il lead time qui |
5.7
|
1.65
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
2,6366 € - 3,7666 € | Richiedi il lead time qui |
5.7
|
1.65
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
2,4266 € - 3,4666 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
1.50
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
3,1966 € - 4,5666 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
3.70
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
20.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
3,3133 € - 4,7333 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
3.70
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
2,464 € - 3,52 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
3.10
|
Acciaio inossidabile 303
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
2,394 € - 3,42 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
3.10
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
2,03 € - 2,90 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
1.50
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
1,96 € - 2,80 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
1.50
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
2,394 € - 3,42 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
3.10
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
2,562 € - 3,66 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
3.70
|
Acciaio inossidabile 303
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
2,562 € - 3,66 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
3.70
|
Acciaio inossidabile 303
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
2,9166 € - 4,1666 € | Richiedi il lead time qui |
5.7
|
1.65
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
3,591 € - 5,13 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
4.70
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
2,562 € - 3,66 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
4.70
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare