Menu Ricerca

Vite imperdibile M12 24.0 Acciaio inossidabile 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Codice articolo Essentra :

20759230

Codice articolo precedente:

20759230

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 10,25 €
100 - 199 9,225 €
200 - 499 8,20 €
500 + 7,175 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,25 €

1 x 10,25 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
d6 24.0
H1 max 12.0
l2 025 15.0
w1 3.5
A/F 10.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci