Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | Materiale | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,80 € - 4,00 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
Titanio G5
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,8966 € - 5,5666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Titanio G5
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 16,03 € - 22,90 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Titanio G5
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 17,283 € - 24,69 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Titanio G5
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,2201 € - 10,3144 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 9,7828 € - 13,9755 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2,3566 € - 3,3666 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 7,483 € - 10,69 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 7,5811 € - 10,8301 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 5,908 € - 8,44 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 6,5488 € - 9,3555 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 1,68 € - 2,40 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
Titanio G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1,54 € - 2,20 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
Titanio G2
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 6,517 € - 9,31 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Titanio G2
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6,517 € - 9,31 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2,4266 € - 3,4666 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
Titanio G5
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,3833 € - 4,8333 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
Titanio G5
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,64 € - 5,20 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 6,1366 € - 8,7666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 3,43 € - 4,90 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8