Menu Ricerca

Vite imperdibile M3.5 N/A Acciaio inossidabile 303

Vite imperdibile con testa stile a testa cilindrica e drive esagonale. Il progetto impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Ciò significa che la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Possono essere utilizzate in fori filettati e non filettati.
Codice articolo Essentra :

20137410

Codice articolo precedente:

20137410

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,25 €
100 - 249 2,93 €
250 - 749 2,60 €
750 + 2,28 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,25 €

1 x 3,25 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3.5
d2 a012 2.3
l2 025 5.2
d3 6.0
d4 min 3.8
h1 2.4
A/F 2.5
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci