Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l3 | l1 | d2 | l2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
45.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
70.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
50.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
100.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
50.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
50.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
80.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.0 mm
|
80.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
40.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
30.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
20.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
65.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
70.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
60.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
16.0 mm
|
55.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
14.0 mm
|
45.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare