Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l3 | l1 | d2 | l2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
16.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
60.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
30.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
4.5 mm
|
70.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
20.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
40.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
70.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
65.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
60.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
35.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
60.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0 mm
|
55.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare