Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
10505199 Richiedi il lead time qui
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
65.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
70.0 mm
M20
27.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
  • di 9
Vite di spallamento M8 25.0 mm Acciaio inossidabile

10504956


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 80.0 mm Acciaio inossidabile

10505113


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M10 20.0 mm Acciaio inossidabile

10505199


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M8 25.0 mm Acciaio inossidabile

10504949


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505021


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 80.0 mm Acciaio inossidabile

10505106


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M10 20.0 mm Acciaio inossidabile

10505182


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M8 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505120


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505090


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M10 16.0 mm Acciaio inossidabile

10505175


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M8 20.0 mm Acciaio inossidabile

10504932


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505014


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505083


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M5 55.0 mm Acciaio inossidabile

10506363


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro spalla
    6.0 mm
Vite di spallamento M6 50.0 mm Acciaio inossidabile

10506554


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 65.0 mm Acciaio inossidabile

10506592


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    65.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 35.0 mm Acciaio inossidabile

10506516


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M20 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505786


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    36.0 mm
  • Altezza testa
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro spalla
    24.0 mm
Vite di spallamento M3 16.0 mm Acciaio inossidabile

10505861


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm