Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
55.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
  • di 9
Vite di spallamento M4 30.0 mm Acciaio inossidabile

10506097


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 10.0 mm Acciaio inossidabile

10505991


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M5 10.0 mm Acciaio inossidabile

10506189


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro spalla
    6.0 mm
Vite di spallamento M3 4.0 mm Acciaio inossidabile

10505915


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M3 6.0 mm Acciaio inossidabile

10505953


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M6 50.0 mm Acciaio inossidabile

10506547


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M16 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505656


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm
Vite di spallamento M10 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505229


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505274


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 55.0 mm Acciaio inossidabile

10505304


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505281


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 80.0 mm Acciaio inossidabile

10505366


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M12 80.0 mm Acciaio inossidabile

10505588


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M10 25.0 mm Acciaio inossidabile

10505212


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505298


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505236


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 40.0 mm Acciaio inossidabile

10505267


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M12 100.0 mm Acciaio inossidabile

10505403


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M10 40.0 mm Acciaio inossidabile

10505250


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M6 20.0 mm Acciaio inossidabile

10506448


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm