Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
25.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
65.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
60.0 mm
M16
22.0 mm
  • di 9
Vite di spallamento M6 60.0 mm Acciaio inossidabile

10506578


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 35.0 mm Acciaio inossidabile

10506509


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M3 25.0 mm Acciaio inossidabile

10505885


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M6 20.0 mm Acciaio inossidabile

10506455


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 40.0 mm Acciaio inossidabile

10506530


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 30.0 mm Acciaio inossidabile

10506493


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M5 12.0 mm Acciaio inossidabile

10506202


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro spalla
    6.0 mm
Vite di spallamento M5 55.0 mm Acciaio inossidabile

10506356


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro spalla
    6.0 mm
Vite di spallamento M10 100.0 mm Acciaio inossidabile

10505144


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 16.0 mm Acciaio inossidabile

10505168


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M12 25.0 mm Acciaio inossidabile

10505427


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505502


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 80.0 mm Acciaio inossidabile

10505588


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M16 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505663


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm
Vite di spallamento M10 40.0 mm Acciaio inossidabile

10505250


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 65.0 mm Acciaio inossidabile

10505335


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    65.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M12 100.0 mm Acciaio inossidabile

10505410


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505496


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505601


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M16 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505687


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm