10344316
1440248
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 13,8799 € |
25 - 124 | 6,6095 € |
125 - 249 | 6,243 € |
250 + | 5,8765 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filetto | 12.0 mm |
---|---|
Lunghezza filetto | 0.472 in |
Altezza testa | 3.7 mm |
Altezza testa | 0.146 in |
Diametro testa | 0.335 in |
Diametro testa | 8.5 mm |
Colore | Marrone chiaro |
Materiale | PPS |
Tipo impronta | Impronta a stella |
Stile testa | Testa bassa |
Temperatura massima | 392 °F |
Temperatura massima | 200 °C |
Dimensioni filettatura | M5 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare