Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8965 € - 5,5136 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,1391 € - 3,5282 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,9647 € - 3,3404 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,852 € - 20,9091 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,3481 € - 4,8863 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,0184 € - 3,394 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 17,534 € - 19,7293 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 13,0726 € - 13,8374 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,3078 € - 13,8374 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 33,7792 € - 35,7621 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 20,9615 € - 23,5817 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,9647 € - 3,3404 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,2102 € - 19,4106 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,6294 € - 2,9513 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 19,7205 € - 22,1889 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,1185 € - 4,6282 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,4673 € - 5,0307 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,455 € - 2,7635 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,7696 € - 4,2392 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare