Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,685 € - 15,7934 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,852 € - 20,9091 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 24,2049 € - 27,2358 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,9567 € - 11,2031 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,9798 € - 4,4755 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,4979 € - 20,0466 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 13,2001 € - 14,8572 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 20,9615 € - 23,5817 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,3481 € - 4,8863 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,852 € - 20,9091 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,9627 € - 6,7133 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,3393 € - 12,6211 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 31,4186 € - 33,2565 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,455 € - 2,7635 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 19,7205 € - 22,1889 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,6294 € - 2,9513 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,46 € - 6,1442 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,0184 € - 3,394 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 6,1576 € - 14,565 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,4309 € - 10,6115 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare