Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
10054369 | 0,0638 € - 0,0747 € | 16688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|
0,0675 € - 0,079 € | 2265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0649 € - 0,0757 € | 2447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0681 € - 0,0798 € | 28568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1051 € - 0,1229 € | 8799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0715 € - 0,2777 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1005 € - 0,1174 € | 1570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0418 € - 0,049 € | 3196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0902 € - 0,1054 € | 26912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0684 € - 0,08 € | 8531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1311 € - 0,153 € | 2598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,3237 € - 0,3779 € | 16310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1245 € - 0,1449 € | 24160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0696 € - 0,0812 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1506 € - 0,1754 € | 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0746 € - 0,0871 € | 742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,195 € - 0,2303 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0912 € - 0,0912 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1133 € - 0,1325 € | 2919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,195 € - 0,2303 € | 11018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare