Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0489 € - 0,0606 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0635 € - 0,0743 € 5374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,1311 € - 0,153 € 2598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0921 € - 0,1076 € 7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,195 € - 0,2303 € 11018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1224 € - 0,1612 € 14294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Impronta cruciforme
0,382 € - 0,4497 € 717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,1975 € - 0,21 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0854 € - 0,0854 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,3725 € - 0,4335 € Richiedi il lead time qui
M8
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,2844 € - 0,3156 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1071 € - 0,1408 € 2773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0418 € - 0,049 € 3196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,2682 € - 0,3129 € 1759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,195 € - 0,2303 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1283 € - 0,1492 € 9215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0902 € - 0,1054 € 26912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
6.5 mm
Impronta con intaglio
0,1274 € - 0,1318 € 3991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Impronta cruciforme
0,0681 € - 0,0798 € 28568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1133 € - 0,1325 € 2919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 6
Vite Impronta con intaglio M5  20.0 mm Nylon Nero

10367056

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm Nylon Naturale

10054352

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
5374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon Nero

10054413

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
2598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon Naturale

10054574

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon Nero

10054499

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
11018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta cruciforme M8 20.0 mm PA Nero

10066034

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
14294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta cruciforme
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm Nylon Nero

10054703

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,382 €

Livelli di giacenza
717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M8 35.0 mm Nylon Naturale

10054833

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite per metallo Testa piatta Impronta con intaglio M5 10.0 mm PC Trasparente

10116944

Fascia di prezzo
0,0854 € - 0,0854 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a filo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M8 16.0 mm Nylon Nero

10054772

Fascia di prezzo
0,4335 € - 0,3725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm Nylon Bianco

10116999

Fascia di prezzo
0,3156 € - 0,2844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Bianco
Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon Nero

10054758

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
2773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon Naturale

10054406

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
3196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon Nero

10054628

Fascia di prezzo
0,3129 € - 0,2682 €

Livelli di giacenza
1759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon Nero

10054468

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm Nylon Naturale

10054819

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
9215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 6.5 mm Nylon Naturale

10054567

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
26912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta cruciforme M8 25.0 mm PA Naturale

10066041

Fascia di prezzo
0,1318 € - 0,1274 €

Livelli di giacenza
3991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta cruciforme
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 12.0 mm Nylon Naturale

10054475

Fascia di prezzo
0,0798 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
28568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 16.0 mm Nylon Naturale

10054765

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,1133 €

Livelli di giacenza
2919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale