Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0421 € - 0,0523 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0638 € - 0,0791 € | 667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0965 € - 0,1198 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1032 € - 0,1283 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1276 € - 0,1575 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,048 € - 0,0594 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,033 € - 0,0409 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0443 € - 0,0552 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0965 € - 0,1196 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0397 € - 0,0494 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0324 € - 0,0324 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0602 € - 0,0747 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1054 € - 0,1308 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0594 € - 0,0737 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1191 € - 0,1478 € | 465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0467 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,055 € - 0,055 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0433 € - 0,0537 € | 16750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,048 € - 0,0595 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1035 € - 0,1286 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare