Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0653 € - 0,0764 € 8648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta a croce
0,066 € - 0,0772 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta a croce
0,038 € - 0,0442 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta a croce
0,0731 € - 0,0853 € 3943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
PA
12.0 mm
Impronta a croce
0,0648 € - 0,0755 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
PA
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1101 € - 0,1287 € 4699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,1561 € - 0,1644 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
PA
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0679 € - 0,0795 € 20650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
PA
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0801 € - 0,0935 € 294465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
6.5 mm
Impronta con intaglio
0,0652 € - 0,0761 € 3575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
PA
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0457 € - 0,0533 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
PA
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0931 € - 0,109 € 7818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0637 € - 0,0743 € 7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0175 € - 0,0175 € 18015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1131 € - 0,1322 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0615 € - 0,0721 € 14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
5.0 mm
Impronta con intaglio
0,0376 € - 0,0376 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8
Naturale
PA
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1091 € - 0,1275 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0732 € - 0,0856 € 15385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0931 € - 0,109 € 10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm PA Naturale

10049273

Fascia di prezzo
0,0764 € - 0,0653 €

Livelli di giacenza
8648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M4 16.0 mm PA Naturale

10049358

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M3 6.0 mm PA Naturale

10049235

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M5 12.0 mm PA Naturale

10049433

Fascia di prezzo
0,0853 € - 0,0731 €

Livelli di giacenza
3943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm PA Naturale

10052532

Fascia di prezzo
0,0755 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 50.0 mm Nylon Naturale

10052785

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
4699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 40.0 mm PA Naturale

10052594

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 8.0 mm PA Naturale

10052617

Fascia di prezzo
0,0795 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
20650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 6.5 mm PA Naturale

10052693

Fascia di prezzo
0,0935 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
294465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
Vite Impronta con intaglio M4 12.0 mm PA Naturale

10052549

Fascia di prezzo
0,0761 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
3575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm PA Naturale

10052624

Fascia di prezzo
0,0533 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon Naturale

10052709

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
7818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm PA Naturale

10052518

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 25.0 mm Nylon Naturale

10052570

Fascia di prezzo
0,0175 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
18015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 6.0 mm Nylon Naturale

10052600

Fascia di prezzo
0,1322 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 5.0 mm PA Naturale

10052921

Fascia di prezzo
0,0721 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm PA Naturale

10052853

Fascia di prezzo
0,0376 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm PA Naturale

10052778

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1091 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 30.0 mm PA Naturale

10052501

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
15385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm PA Naturale

10052754

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm