Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0254 € - 0,0254 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,0523 € - 0,0523 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,0932 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1188 € - 0,1188 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1524 € - 0,1524 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,3201 € - 0,3201 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1547 € - 0,2639 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1041 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1102 € - 0,1519 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M4
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,2045 € - 0,2846 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.394 in
 
10 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1616 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1041 € - 0,1451 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1059 € - 0,1464 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1713 € - 0,2362 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1893 € - 0,2625 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,2266 € - 0,3026 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,031 € - 0,031 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,1444 € - 0,1444 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 1,4094 € - 2,2246 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
| 0,2508 € - 0,2508 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Impronta con intaglio
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare