Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1041 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0397 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1192 € - 0,1644 € | 377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1041 € - 0,1451 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1782 € - 0,2487 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2128 € - 0,2846 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0748 € - 0,0748 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2203 € - 0,2203 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3191 € - 0,5209 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0677 € - 0,0677 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1146 € - 0,1575 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 0,0489 € - 0,083 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1077 € - 0,1837 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1041 € - 0,1451 € | 1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1464 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1561 € - 0,2155 € | 8225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0982 € - 0,1362 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0295 € - 0,0295 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2584 € - 0,4186 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare