Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0361 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0427 € - 0,0528 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0449 € - 0,0554 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0488 € - 0,0603 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0722 € - 0,0722 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0958 € - 0,163 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,138 € - 0,1409 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0652 € - 0,0652 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0912 € - 0,1068 € | 4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,034 € - 0,042 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0373 € - 0,046 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | 714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 19920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,034 € - 0,042 € | 26845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 53529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare