Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1514 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0861 € - 0,1009 € | 8708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1865 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,363 € - 0,4253 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0883 € - 0,1033 € | 21046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4932 € - 0,5775 € | 14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1977 € - 0,233 € | 34923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1051 € - 0,1229 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1304 € - 0,1519 € | 10798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0942 € - 0,1105 € | 1608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1547 € - 0,163 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4836 € - 0,5662 € | 15280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2191 € - 0,2191 € | 9689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2293 € - 0,2418 € | 15164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0778 € - 0,091 € | 21720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0787 € - 0,0919 € | 1233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0938 € - 0,1097 € | 3439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1616 € - 0,1699 € | 8566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare