Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4559 € - 0,5319 € | 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4283 € - 0,4283 € | 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3109 € - 0,3647 € | 16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0986 € - 0,1153 € | 8550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0283 € - 0,033 € | 1568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1186 € - 0,1381 € | 45720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,061 € - 0,0714 € | 16760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3103 € - 0,3658 € | 561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5319 € - 0,6204 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0958 € - 0,1122 € | 11353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,0398 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0631 € - 0,0739 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0642 € - 0,0753 € | 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,114 € - 0,1335 € | 12825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0956 € - 0,1119 € | 3712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1679 € - 0,1964 € | 7298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1923 € - 0,2248 € | 21088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2045 € - 0,2384 € | 2323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0715 € - 0,0837 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3237 € - 0,3779 € | 10368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare