Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1679 € - 0,1964 € | 7298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1923 € - 0,2248 € | 21088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2045 € - 0,2384 € | 2323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0715 € - 0,0837 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3237 € - 0,3779 € | 10368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0791 € - 0,0925 € | 8220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1893 € - 0,1989 € | 16518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1851 € - 0,1962 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0906 € - 0,1059 € | 29670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0608 € - 0,0709 € | 2639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0292 € - 0,034 € | 8766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0187 € - 0,0187 € | 42874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4311 € - 0,5015 € | 14082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,7033 € - 0,8221 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0906 € - 0,1058 € | 7184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0883 € - 0,1033 € | 21046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0429 € - 0,0498 € | 20909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3178 € - 0,5402 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1464 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2045 € - 0,2846 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare