Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0354 € - 0,0437 € 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta a croce
0,0431 € - 0,0533 € Richiedi il lead time qui
10-32
Naturale
Nylon
15.9 mm
Impronta con intaglio
0,0357 € - 0,044 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4
Naturale
PA
10.0 mm
Impronta a croce
0,0546 € - 0,0674 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta a croce
0,0335 € - 0,0414 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta a croce
0,1837 € - 0,2268 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta a croce
0,0688 € - 0,085 € 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta a croce
0,2008 € - 0,2479 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta a croce
0,0321 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
0.4 mm
M2
Naturale
PA
5.0 mm
Impronta con intaglio
0,0321 € - 0,0397 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
5.0 mm
Impronta a croce
0,0321 € - 0,0396 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
4.0 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0347 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
M3.5
Naturale
PA
12.0 mm
Impronta a croce
0,0353 € - 0,0436 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
M3.5
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta a croce
0,0321 € - 0,0396 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
Naturale
PA
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta a croce
0,0356 € - 0,0439 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
M3.5
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta a croce
0,0371 € - 0,0458 € 1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0344 € - 0,0425 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
M3.5
Naturale
PA
10.0 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta a croce M4 6.0 mm PA Naturale

10398296

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta con intaglio 10-32 15.9 mm Nylon Naturale

10324530

Fascia di prezzo
0,0533 € - 0,0431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    10-32
  • Lunghezza filetto
    15.9 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Materiale
    Nylon
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm PA Naturale

10398319

Fascia di prezzo
0,044 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm PA Naturale

10398937

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm PA Naturale

10397374

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M8 16.0 mm PA Naturale

10399989

Fascia di prezzo
0,2268 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M6 16.0 mm PA Naturale

10399583

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M10 20.0 mm PA Naturale

10400333

Fascia di prezzo
0,2479 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta con intaglio M2 5.0 mm PA Naturale

10396704

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta a croce M3 5.0 mm PA Naturale

10397329

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M3 4.0 mm PA Naturale

10397312

Fascia di prezzo
0,0396 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta con intaglio M3 8.0 mm PA Naturale

10397251

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta a croce M3.5 12.0 mm PA Naturale

10397855

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M3.5 20.0 mm PA Naturale

10397879

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta con intaglio M3 4.0 mm PA Naturale

10397220

Fascia di prezzo
0,0396 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm PA Naturale

10397381

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M3.5 25.0 mm PA Naturale

10397886

Fascia di prezzo
0,0439 € - 0,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta con intaglio M3 35.0 mm PA Naturale

10296172

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta a croce M3.5 10.0 mm PA Naturale

10397848

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm PA Naturale

10397244

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa ultra ribassata
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio