Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,038 € - 0,0442 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta a croce
0,0667 € - 0,0782 € 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta a croce
0,067 € - 0,0784 € 17897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta a croce
0,1211 € - 0,1423 € 25550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
PA
40.0 mm
Impronta a croce
0,0931 € - 0,109 € 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
8.0 mm
Impronta a croce
0,0965 € - 0,113 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta a croce
0,1149 € - 0,1344 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta a croce
0,0831 € - 0,0975 € 44840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
10.0 mm
Impronta a croce
0,1547 € - 0,181 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
60.0 mm
Impronta a croce
0,0388 € - 0,0455 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0615 € - 0,0718 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,1948 € - 0,2266 € 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta a croce
0,0681 € - 0,0798 € 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
PA
8.0 mm
Impronta a croce
0,0637 € - 0,0743 € 648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0941 € - 0,1101 € 2745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
PA
4.0 mm
Impronta a croce
0,0941 € - 0,1101 € 2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
12.0 mm
Impronta a croce
0,0778 € - 0,091 € 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
PA
10.0 mm
Impronta a croce
0,1287 € - 0,1506 € 4778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
PA
40.0 mm
Impronta a croce
0,1026 € - 0,1199 € 2607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta a croce
0,0516 € - 0,0603 € 11750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
6.5 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M3 6.0 mm PA Naturale

10049235

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M4 6.0 mm PA Naturale

10049310

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0667 €

Livelli di giacenza
1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M3 25.0 mm PA Naturale

10049297

Fascia di prezzo
0,0784 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
17897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta a croce M4 40.0 mm PA Naturale

10049396

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
25550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta a croce M6 8.0 mm PA Naturale

10049556

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M6 16.0 mm PA Naturale

10049587

Fascia di prezzo
0,113 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M8 16.0 mm PA Naturale

10049808

Fascia di prezzo
0,1344 € - 0,1149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M6 10.0 mm PA Naturale

10049563

Fascia di prezzo
0,0975 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
44840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M6 60.0 mm PA Naturale

10049686

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 8.0 mm PA Naturale

10052440

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 4.0 mm PA Naturale

10052426

Fascia di prezzo
0,0718 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite Impronta a croce M10 20.0 mm PA Naturale

10049990

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M5 8.0 mm PA Naturale

10049419

Fascia di prezzo
0,0798 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2 16.0 mm Nylon Naturale

10052402

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M3 4.0 mm PA Naturale

10049228

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
2745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite Impronta a croce M6 12.0 mm PA Naturale

10049570

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta a croce M8 10.0 mm PA Naturale

10049792

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M5 40.0 mm PA Naturale

10049501

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
4778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta a croce M6 25.0 mm PA Naturale

10049600

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,1026 €

Livelli di giacenza
2607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta a croce M6 6.5 mm PA Naturale

10049525

Fascia di prezzo
0,0603 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
11750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm