Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1314 € - 0,1533 € | 6327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0715 € - 0,0837 € | 31513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,033 € - 0,0385 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0675 € - 0,079 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0649 € - 0,0757 € | 4321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0935 € - 0,1094 € | 5520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0609 € - 0,0713 € | 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,107 € - 0,1251 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,5154 € - 0,543 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0609 € - 0,071 € | 2086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0391 € - 0,0458 € | 5608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0619 € - 0,0722 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,04 € - 0,04 € | 4397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1214 € - 0,1423 € | 17640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1713 € - 0,2003 € | 10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,163 € - 0,1906 € | 2211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1298 € - 0,1519 € | 12580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0652 € - 0,0761 € | 3575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare