Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,038 € - 0,0442 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0648 € - 0,0755 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0679 € - 0,0795 € | 19650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0801 € - 0,0935 € | 290465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1091 € - 0,1275 € | 14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0376 € - 0,0376 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,041 € - 0,0478 € | 33657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1131 € - 0,1322 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1575 € - 0,1658 € | 2722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0931 € - 0,109 € | 10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1264 € - 0,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1533 € - 0,1796 € | 18150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0637 € - 0,0743 € | 7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1561 € - 0,1644 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0967 € - 0,1131 € | 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0652 € - 0,0761 € | 31575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0457 € - 0,0533 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0667 € - 0,0782 € | 11103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0615 € - 0,0718 € | 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1464 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare