Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0637 € - 0,0743 € | 648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0681 € - 0,0798 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0635 € - 0,0743 € | 24413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1003 € - 0,1173 € | 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1287 € - 0,1506 € | 4778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0649 € - 0,0757 € | 11321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0967 € - 0,1131 € | 12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0681 € - 0,0797 € | 11568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,066 € - 0,0772 € | 22205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1214 € - 0,1423 € | 17640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,5154 € - 0,543 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1298 € - 0,1519 € | 12580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0986 € - 0,1153 € | 1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0715 € - 0,0837 € | 52513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,033 € - 0,0385 € | 10959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 4745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0696 € - 0,0812 € | 23385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0731 € - 0,0853 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1865 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare