Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1464 € - 0,5339 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1464 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1547 € - 0,1837 € | 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
1,4541 € - 1,4541 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,6965 € - 0,6965 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,6303 € - 0,6303 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0986 € - 0,1153 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1101 € - 0,1287 € | 3663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
1,1634 € - 1,437 € | Richiedi il lead time qui |
|
M1.4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,314 € - 2,8879 € | 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
6,2456 € - 7,0885 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,7572 € - 1,6581 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,044 € - 0,044 € | 9747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
2,2661 € - 3,8827 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0682 € - 0,0953 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1575 € - 0,2183 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0436 € - 0,0609 € | 1317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0574 € - 0,0802 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0474 € - 0,0661 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,8101 € - 3,4544 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare