Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1332 € - 0,1547 € | 7146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
2,6806 € - 5,4718 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0631 € - 0,0881 € | 21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,6581 € - 3,1781 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,6117 € - 1,6117 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
4,4355 € - 6,2732 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
4,4355 € - 6,2732 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0538 € - 0,0751 € | 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0596 € - 0,0596 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0561 € - 0,0782 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0912 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0392 € - 0,0392 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,7074 € - 1,5476 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0532 € - 0,0742 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1123 € - 0,2045 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
2,6806 € - 5,4718 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0538 € - 0,0751 € | 4599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0538 € - 0,0751 € | 1363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,9759 € - 3,3715 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,0626 € - 2,3352 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare