Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0547 € - 0,0676 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0411 € - 0,0508 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare