Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Disponibile

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
134 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,2008 € - 0,2479 € Richiedi il lead time qui
M8
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0547 € - 0,0676 € Richiedi il lead time qui
M5
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1841 € - 0,2273 € Richiedi il lead time qui
M8
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0402 € - 0,0497 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,2261 € - 0,2792 € Richiedi il lead time qui
M8
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0554 € - 0,0684 € Richiedi il lead time qui
M5
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0429 € - 0,0529 € Richiedi il lead time qui
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0945 € - 0,1167 € Richiedi il lead time qui
M6
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,2707 € - 0,3342 € Richiedi il lead time qui
M8
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M2.5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0904 € - 0,1116 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
45.0 mm
Impronta con intaglio
0,035 € - 0,0433 € Richiedi il lead time qui
M3.5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0618 € - 0,0763 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,093 € - 0,1149 € Richiedi il lead time qui
M6
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,0396 € - 0,0489 € Richiedi il lead time qui
M3.5
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1968 € - 0,243 € Richiedi il lead time qui
M8
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,0625 € - 0,0772 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0426 € - 0,0525 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,2176 € - 0,2687 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0509 € - 0,0629 € Richiedi il lead time qui
M4
30.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 7
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon Naturale

10400197

Fascia di prezzo
0,2479 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M5 12.0 mm Nylon Naturale

10398715

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon Naturale

10399910

Fascia di prezzo
0,2273 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M5 8.0 mm Nylon Naturale

10398692

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M8 35.0 mm Nylon Naturale

10400227

Fascia di prezzo
0,2792 € - 0,2261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm Nylon Naturale

10398753

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon Naturale

10398739

Fascia di prezzo
0,0529 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M6 35.0 mm Nylon Naturale

10399385

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,0945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M8 60.0 mm Nylon Naturale

10400234

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,2707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2.5 16.0 mm Nylon Naturale

10396865

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M6 45.0 mm Nylon Naturale

10399408

Fascia di prezzo
0,1116 € - 0,0904 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M3.5 16.0 mm Nylon Naturale

10397763

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon Naturale

10399323

Fascia di prezzo
0,0763 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M6 50.0 mm Nylon Naturale

10399415

Fascia di prezzo
0,1149 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M3.5 25.0 mm Nylon Naturale

10397787

Fascia di prezzo
0,0489 € - 0,0396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M8 50.0 mm Nylon Naturale

10399934

Fascia di prezzo
0,243 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon Naturale

10399354

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M5 6.0 mm Nylon Naturale

10398685

Fascia di prezzo
0,0525 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm Nylon Naturale

10400210

Fascia di prezzo
0,2687 € - 0,2176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M4 30.0 mm Nylon Naturale

10398173

Fascia di prezzo
0,0629 € - 0,0509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6