Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,0445 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0904 € - 0,1116 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0665 € - 0,0821 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0364 € - 0,045 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0945 € - 0,1167 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,042 € - 0,0518 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,036 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0618 € - 0,0763 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0939 € - 0,1159 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare