Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0575 € - 0,0801 € 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,0515 € - 0,0719 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,038 € - 0,038 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,1164 € - 0,16 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,1515 € - 0,2761 € Richiedi il lead time qui
M2
Trasparente
PC
12.0 mm
Impronta a croce
0,1223 € - 0,2223 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
9.1 mm
Impronta a croce
0,4334 € - 0,684 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,2393 € - 0,3894 € 2664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
15.0 mm
Impronta a croce
0,1812 € - 0,296 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
8.0 mm
Impronta a croce
0,4462 € - 0,4462 € Richiedi il lead time qui
M5
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,6897 € - 1,0509 € 705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,4482 € - 0,4482 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,1004 € - 0,1827 € 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Trasparente
PC
4.0 mm
Impronta a croce
0,2337 € - 0,4263 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,2492 € - 0,4546 € Richiedi il lead time qui
M4
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,4943 € - 0,8016 € 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0359 € - 0,0501 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
6.0 mm
Impronta a croce
0,0641 € - 0,0895 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta a croce
0,1004 € - 0,1827 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
5.0 mm
Impronta a croce
0,2209 € - 0,4036 € 8260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
16.2 mm
Impronta a croce
  • di 8
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237717

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0575 €

Livelli di giacenza
11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237748

Fascia di prezzo
0,0719 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237786

Fascia di prezzo
0,038 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237830

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M2 12.0 mm PC Trasparente

10218495

Fascia di prezzo
0,2761 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 9.1 mm PC Trasparente

10218587

Fascia di prezzo
0,2223 € - 0,1223 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.1 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    9.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M3 30.0 mm PC Trasparente

10218662

Fascia di prezzo
0,684 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 15.0 mm PC Trasparente

10218747

Fascia di prezzo
0,3894 € - 0,2393 €

Livelli di giacenza
2664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 8.0 mm PC Trasparente

10218822

Fascia di prezzo
0,296 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 30.0 mm PC Trasparente

10218907

Fascia di prezzo
0,4462 € - 0,4462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 30.0 mm PC Trasparente

10218983

Fascia di prezzo
1,0509 € - 0,6897 €

Livelli di giacenza
705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 30.0 mm PC Trasparente

10219065

Fascia di prezzo
0,4482 € - 0,4482 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    5.2 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 4.0 mm PC Trasparente

10219157

Fascia di prezzo
0,1827 € - 0,1004 €

Livelli di giacenza
655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 PC Trasparente

10219232

Fascia di prezzo
0,4263 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M4 PC Trasparente

10219317

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M5 PC Trasparente

10219386

Fascia di prezzo
0,8016 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M3 6.0 mm Acciaio temperato Naturale

10371763

Fascia di prezzo
0,0501 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237724

Fascia di prezzo
0,0895 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M3 5.0 mm PC Trasparente

10218679

Fascia di prezzo
0,1827 € - 0,1004 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 16.2 mm PC Trasparente

10218754

Fascia di prezzo
0,4036 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
8260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica