Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0862 € - 0,1366 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1028 € - 0,1423 € | 9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,038 € - 0,0529 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,069 € - 0,0961 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0371 € - 0,0371 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0503 € - 0,0702 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0351 € - 0,0489 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,12 € - 0,1658 € | 2345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1146 € - 0,21 € | 44420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1193 € - 0,2169 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,4228 € - 0,6674 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,117 € - 0,2128 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,228 € - 0,3689 € | 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,117 € - 0,2128 € | 8972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1146 € - 0,21 € | 9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,124 € - 0,2266 € | 5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0776 € - 0,1229 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1615 € - 0,2221 € | 51535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1359 € - 0,2487 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,449 € - 0,7074 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare