Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0502 € - 0,062 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0402 € - 0,0496 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 50000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | Richiedi il lead time qui |
1/4-20
|
Naturale
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 57990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,066 € - 0,0815 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1362 € - 0,1681 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0622 € - 0,0768 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0583 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1478 € - 0,2694 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0276 € - 0,0276 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1146 € - 0,21 € | 9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,059 € - 0,0823 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,117 € - 0,2128 € | 8972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare