Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,2224 € - 0,362 € Richiedi il lead time qui
M3
Trasparente
PC
18.0 mm
Impronta a croce
0,1123 € - 0,2045 € 9118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
8.0 mm
Impronta a croce
0,1193 € - 0,2169 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,4228 € - 0,6674 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,1193 € - 0,2169 € Richiedi il lead time qui
M3
Trasparente
PC
12.1 mm
Impronta a croce
0,3012 € - 0,4905 € 8597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta a croce
0,0351 € - 0,0489 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
6.0 mm
Impronta a croce
0,0626 € - 0,0873 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta a croce
0,0561 € - 0,0782 € 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € 10878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0366 € - 0,0452 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0633 € - 0,0781 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € 130000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0403 € - 0,0498 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0636 € - 0,0785 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,2707 € - 0,3342 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
Nylon
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,0625 € - 0,0772 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0607 € - 0,0749 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0414 € - 0,0511 € 34999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 8
Vite Impronta a croce M3 18.0 mm PC Trasparente

10218631

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 8.0 mm PC Trasparente

10218471

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
9118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 PC Trasparente

10218587

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M3 30.0 mm PC Trasparente

10218662

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,4228 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 12.1 mm PC Trasparente

10218594

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 25.0 mm PC Trasparente

10218655

Fascia di prezzo
0,4905 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
8597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 6.0 mm Acciaio temperato Naturale

10371763

Fascia di prezzo
0,0489 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237724

Fascia di prezzo
0,0873 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237717

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta con intaglio M3 8.0 mm Nylon Naturale

10397022

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
10878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M3 25.0 mm Nylon Naturale

10397077

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M4 25.0 mm Nylon Naturale

10398043

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon Naturale

10399187

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm Nylon Naturale

10397060

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
130000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm Nylon Naturale

10398586

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M5 40.0 mm Nylon Naturale

10398609

Fascia di prezzo
0,0785 € - 0,0636 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M10 60.0 mm Nylon Naturale

10400111

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,2707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon Naturale

10399170

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon Naturale

10399156

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo
Vite Impronta con intaglio M5 12.0 mm Nylon Naturale

10398555

Fascia di prezzo
0,0511 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
34999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Tipo testa
    Testa a filo