Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0552 € - 0,0772 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0676 € - 0,0676 € | 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0561 € - 0,0782 € | 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0454 € - 0,0631 € | 4909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0877 € - 0,1395 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2735 € - 0,4421 € | 4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2224 € - 0,362 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1264 € - 0,2307 € | 6060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2155 € - 0,3938 € | 8760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6936 € - 0,9921 € | 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1287 € - 0,2349 € | 10048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,117 € - 0,2128 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,228 € - 0,3689 € | 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0979 € - 0,1782 € | 697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1217 € - 0,2224 € | 10097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1478 € - 0,2694 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0371 € - 0,0371 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1135 € - 0,1561 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,124 € - 0,2266 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3703 € - 0,6024 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare