Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3979 € - 0,6494 € | 1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1768 € - 0,2887 € | 2247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2937 € - 0,2937 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1193 € - 0,2169 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4228 € - 0,6674 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2335 € - 0,3799 € | 2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0979 € - 0,1782 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4297 € - 0,6756 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1336 € - 0,2432 € | 2254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3219 € - 0,5236 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5527 € - 0,8442 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,9244 € - 1,3209 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2141 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1209 € - 0,221 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0979 € - 0,1782 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2224 € - 0,4062 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2335 € - 0,4242 € | 774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3371 € - 0,5458 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5527 € - 0,8719 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare