Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1302 € - 1,6166 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,117 € - 0,2128 € | 8272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1209 € - 0,221 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1768 € - 0,3247 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1478 € - 0,2694 € | 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1409 € - 0,257 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4698 € - 0,7655 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1395 € - 0,2542 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1164 € - 0,2128 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3122 € - 0,5679 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,124 € - 0,2266 € | 9294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1005 € - 0,1837 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1302 € - 1,5061 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5181 € - 0,7917 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4648 € - 0,4648 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,437 € - 1,7686 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1768 € - 0,2887 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5181 € - 0,8166 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0777 € - 1,5337 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6936 € - 1,0929 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare