Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
491 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
4170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
15.0 mm
Impronta con intaglio
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta con intaglio
762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Impronta con intaglio
6243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Impronta con intaglio
Richiedi il lead time qui
M3
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta con intaglio
9847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
7550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Impronta con intaglio
2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Impronta con intaglio
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Impronta con intaglio
Richiedi il lead time qui
M8
Naturale
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Impronta con intaglio
5976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
NF E 25-123
PA
50.0 mm
Impronta con intaglio
5831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 25
Vite Impronta a croce M6 PEEK Marrone chiaro

10220115


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M3 PEEK Marrone chiaro

10219911


Livelli di giacenza
368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10219973


Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10220009


Livelli di giacenza
277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10219980


Livelli di giacenza
315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220092


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M3 PEEK Marrone chiaro

10219904


Livelli di giacenza
4170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm PA Naturale

10052044


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 15.0 mm PA Naturale

10052112


Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183069


Livelli di giacenza
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M8x1.25 mm 20.0 mm PP Naturale

10051740


Livelli di giacenza
762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm PA Nero

10051665


Livelli di giacenza
6243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M3 10.0 mm Acciaio temperato Bianco

10182987


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm PA Naturale

10052167


Livelli di giacenza
9847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8 4.7 mm PA Naturale

10051801


Livelli di giacenza
7550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    4.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 60.0 mm PA Naturale

10051887


Livelli di giacenza
2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8 4.7 mm PA Naturale

10051832


Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    4.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8x1.25 mm 25.0 mm PP Naturale

10051764


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M6 50.0 mm PA Naturale

10051641


Livelli di giacenza
5976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm PA Naturale

10051726


Livelli di giacenza
5831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura